Đầu nối khí dạng T NPQE-T-Q12-Q16-P5

8113153

GTIN 4052568464813

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 16 mm
Thiết kế
Dạng chữ T
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
10 mm