Đầu nối Y ống khí NPQE-Y-Q12-Q10-P10

8113167

GTIN 4052568464950

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Thiết kế
Hình chữ Y
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
10.3 mm