Đầu nối NPQE-D-S8-E-P10

8113214

GTIN 4052568465421

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối Ø 8 mm
Cổng nối khí nén 2
Đầu nối Ø 8 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
6 mm