Đầu nối NPQE-D-S16-E-P5
8113221
GTIN 4052568465490
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối Ø 16 mm
Cổng nối khí nén 2
Đầu nối Ø 16 mm
Thiết kế
dạng thẳng
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-5 °C - 60 °C
Chiều rộng định mức
13 mm