Cuộn điện từ VACC-S13-11-K4-1-NM4A
8114078
GTIN 4052568557218
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Mức độ bảo vệ
IP65