Đầu nối ren cắm NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
GTIN 4052568607241
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài M7
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
3 mm