Cuộn điện từ VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME
8118177
GTIN 4052568558642
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V AC: 50/60 Hz, công suất 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Mức độ bảo vệ
IP66