Cuộn điện từ VACC-S18-120-K4-2U-NM4ME

8118178

GTIN 4052568558659

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50/60 Hz, công suất 12,0 VA - 110 V DC: 12,0 W
Mức độ bảo vệ
IP66