Cuộn điện từ VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME
8118257
GTIN 4052568563554
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, công suất 3,5 VA
Mức độ bảo vệ
IP66