Cuộn điện từ VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

8118262

GTIN 4052568563608

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V AC: 50/60 Hz, công suất 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Mức độ bảo vệ
IP66