Cuộn điện từ VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

8118316

GTIN 4052568588359

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, công suất 3,5 VA
Mức độ bảo vệ
IP66