Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME

8118324

GTIN 4052568558697

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Mức độ bảo vệ
IP65