Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-3U-NM4ME

8118326

GTIN 4052568558727

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Mức độ bảo vệ
IP65