Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

8118331

GTIN 4052568565039

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA
Mức độ bảo vệ
IP65