Xy lanh dẫn hướng DFM-25-30-P-A-GF-F1A
8118864
GTIN 4052568570132
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
30 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận