Xy lanh dẫn hướng DFM-50-200-P-A-KF-F1A
8118940
GTIN 4052568560652
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
200 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận