Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

08/2026 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - Xin lưu ý: Mã hàng mong muốn không còn nữa. Vui lòng chọn từ các thay thế có sẵn.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Bộ tạo chân không

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Bộ giác hút giữ cho Robot OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

8121043

GTIN 4052568555788

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.95 mm
Chân không tối đa
92 %