Van điện từ VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F
8122787
GTIN 4052568550899
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
5.5 l/min
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø trong 2 mm
Áp suất vận hành
-1 bar - 7 bar