Trục truyền động DFPC-200-400-D
8133106
GTIN 4052568566371
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
200 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
18850 N
Hành trình
400 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận