Cuộn điện từ VACS-C-R3-1RL
8135822
GTIN 4052568563226
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối điện
M12x1, được mã hóa A theo EN 61076-2-101
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: Pha dòng điện thấp 0,36 W, pha dòng điện cao 2,6 W
Mức độ bảo vệ
IP65