Đầu nối kép NPFC-DS-G14-G38-M

8142586

GTIN 4052568567798

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối khí nén 2
G1/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar