Đầu nối kép NPFC-DS-G14-G12-M

8142587

GTIN 4052568568207

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Cổng nối khí nén 2
G1/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar