Đầu nối giảm NPFC-RS-G18-M5-MF
8142593
GTIN 4052568568269
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối khí nén 2
M5
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar