Đầu nối giảm NPFC-RS-G14-G18-MF
8142594
GTIN 4052568568276
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối khí nén 2
G1/8
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar