Đầu nối giảm NPFC-RS-G34-G38-MF

8142600

GTIN 4052568568337

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Cổng nối khí nén 2
G3/8
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 10 bar