Xy lanh hai pít tông DGTZ-GF-16- -J-T-P-A

8150887

Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
181 N
Hành trình
101 mm - 200 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận