Bộ phát chân không OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-R8

8152240

GTIN 4052568639112

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.45 mm
Chân không tối đa
89 %
Dòng thể tích hút tối đa so với không khí
4 l/min