Xy lanh tiêu chuẩn CRDSNU-16-100-P-A

8152555

GTIN 4052568575793

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
121 N
Hành trình
100 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu