Xy lanh tròn CRDSNU-32-10-P-A

8152637

GTIN 4052568575960

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
10 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu