Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
GTIN 4052568776282
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 2,6 W
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
-20 - 50 °C - khi lắp dạng khối