Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A
8156421
GTIN 4052568596767
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.06 bar - 6 bar
Áp suất đầu vào 1
6 bar - 8 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
800 l/min