Cuộn điện từ VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

8156763

GTIN 4052568588472

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Hộp đầu cuối, đầu vào cáp M20x1,5
Giá trị đặc trưng cuộn dây
60 V AC: 40/65 Hz, công suất 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Mức độ bảo vệ
IP65