Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

11/2025 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - Xin lưu ý: Mã hàng mong muốn không còn nữa. Vui lòng chọn từ các thay thế có sẵn.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Van tiết lưu một chiều

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van tiết lưu một chiều VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A

8157639

GTIN 4052568589974

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Chức năng van
Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga
165 l/min
Độ mở chìa vặn
13 mm
Cổng nối khí nén 1
QS-6
Phần tử điều chỉnh
Núm xoay có chốt