Cảm biến lưu lượng SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1

8158422

GTIN 4052568584153

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
100 l/min
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Hướng dòng chảy
một chiều