Xy lanh dẫn hướng DFM-40-80-B-PPV-A-KF
8161444
GTIN 4052568595951
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
80 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận