Cảm biến lưu lượng SFAB-50U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12

8162827

GTIN 4052568594695

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
50 l/min
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Carbon dioxide - Nitơ
Áp suất vận hành
0 bar - 10 bar
Cổng nối khí nén
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm