Bộ điều khiển truyền động servo CMMT-ST-C8-1C-MP-S0
8163946
GTIN 4052568631956
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Điện áp danh nghĩa Nguồn cung cấp tải DC
24 V - 48 V
Dòng điện đầu ra định mức
8 A
Khớp nối fieldbus
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Chức năng an toàn
Mô-men tắt an toàn (STO) - Dừng An toàn 1 với điều khiển thời gian (SS1-t)