Van điện từ VUVG-L10-T32H-AT-M7-1H2L-F1A
8164346
GTIN 4052568612061
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
170 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M7
Kiểu vận hành
điện