Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-32-400-D3-PPSA-N3
8165446
GTIN 4052568597825
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
400 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh