Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-32-500-D3-PPVA-N3

8165460

GTIN 4052568597832

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
500 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh