Xy lanh tiêu chuẩn DSBC-63-400-D3-PPVA-N3
8165591
GTIN 4052568597931
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
400 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được