Ống nhựa PUN-H-SF-6X1,25-BL

8167900

GTIN 4052568623388

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
6 mm
Ø trong
3.5 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 13 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 80 °C