Ống nhựa PUN-H-SF-8X1,55-BL

8167902

GTIN 4052568623500

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
8 mm
Ø trong
4.9 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 13 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 80 °C