Ống nhựa PUN-H-SF-14X2,7-SW
8167908
GTIN 4052568623555
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
14 mm
Ø trong
8.6 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 13 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 80 °C