Ống nhựa PUN-H-SF-18X3,4-SW-25

8167913

GTIN 4052568623609

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
18 mm
Ø trong
11.2 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 13 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-35 °C - 80 °C