Xy lanh kẹp loại song song HPPH-16-16-NC-N-R12
8171873
GTIN 4052568651817
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Kiểu gắn phẳng cho ngón tay kẹp - Dẫn hướng - Thanh răng/bánh răng - với ngón tay kẹp - Máy kẹp khí nén - chuỗi chuyển động cưỡng bức
Hành trình trên mỗi hàm kẹp
8 mm
Phát hiện vị trí
tích hợp với encoder đo vị trí
Cổng nối khí nén
cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 4 mm