Xy lanh kẹp loại song song HPPH
Sự kết hợp van kẹp song song HPPH được phát triển đặc biệt cho sự cộng tác giữa con người và rô-bốt và có thể kết hợp với nhiều cobot hoặc rô-bốt nhờ giao diện rô-bốt phổ quát. Chiều cao tổng thể thấp với mô-men quán tính khối lượng thấp đảm bảo động lực học cao.
- Để cộng tác an toàn giữa con người và rô-bốt lên tới 0,5 MPa
- Kết hợp van kẹp với cảm biến tích hợp và chiều cao tổng thể thấp
- Cho phép giảm thời gian chu kỳ và tiết kiệm khí nén lên tới 75% so với các bộ phận riêng lẻ
- Chứng nhận TÜV dành cho dụng cụ kẹp bằng ngón tay theo tiêu chuẩn ISO 15066
- Dành cho nhiều cobot, rô-bốt khác nhau nhờ giao diện rô-bốt cơ khí theo tiêu chuẩn ISO 9409-1-50-4-M6
- Bảo vệ lực kẹp để xử lý an toàn ngay cả trong chế độ dừng khẩn cấp
- Điều khiển linh hoạt thông qua I/O kỹ thuật số (PNP/NPN) hoặc IO-Link
- Bền vững trong sản xuất bằng cách giảm sử dụng nguyên vật liệu
- Vận hành bền vững nhờ điều khiển tích hợp
Mới