Xy lanh nhỏ gọn ADN-50-70-A-PPS-A
8178340
GTIN 4052568621346
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
70 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh