Xy lanh nhỏ gọn ADN-12-60-A-P-A
8178549
GTIN 4052568621377
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
12 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
68 N
Hành trình
63 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu