Xy lanh nhỏ gọn ADN-63-35-I-P-A

8178659

GTIN 4052568621414

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
35 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu